Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Digitální vstupy/výstupy
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
M12 Power, 5-pin, L-kódování
M12, 5-pin, A-kódování
IO-Link Master V1.1.2
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certifikace
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie
Obecné údaje
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 37×63×225 mm
Výstup
Zatížení 10 W
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice)/max. 1 A (IO-Link samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Port Class Class B (bez galvanického oddělení)
IO-Link 2× Master
Převodní parametry 32 Byte (In) 32 Byte (Out) přes IO-link Port
Provozní módy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizace
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému M12 Power, 5-pin, L-kódování, 2× max. 16 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device ano, pro 2 ovládání
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879778664
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55171_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55171_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  55171_Z12775-Z40279-11.07.2022-V2.33_PN_Z_B.PDF
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55130_IMPACT67_KF0_X_15.ZIP
  • Stáhnout Construction files: DXF 55150_DXF_X_A.ZIP
  • Stáhnout Construction files: P8 55171_P8_2_10.ZIP
  • Stáhnout Construction files: STP 55170_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Document: Installation guide 55171_INA_X_10.ZIP
  • Stáhnout Document: Product data 55171_PD_X_12.ZIP
  • Stáhnout Document: User manual 55170_HDB_X_13.ZIP
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55171_22-09.19_UK_Z_A.PDF
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55171_22-09.19_CE_Z_A.PDF
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AUTOUPDATEX_TB3_X_30.ZIP
  • Stáhnout Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-LINK-DEVICE-TOOL_TRB_X_48.ZIP
* bez DPH, bez nákladů na dopravu