Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

"""Impact67 PN DIO16 IRT 7/8"""" 5pin"""

Č.prod.: 55130
Hmotnost: 0.59 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 412,92 €
  • 389,98 €
  • 367,04 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Výsledný proud UA max. 9 A
Výsledný proud US max. 9 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 1,6 A
Zatížení 10 W
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol PROFINET
Průmyslová komunikace | Profinet
Počet aktivních spojení (řadič IO) max. 2
FSU (Fast-Start-Up) ano
Doba rychlého spuštění max. 0,5 s
IRT (síťová komuníkace) ano
PROFINET Netload Class III
Adresace PROFINETu DCP
Třída shody PROFINETu C
Specifikace PROFINET V2.3
Shared Device/Input ano
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Přerušení kabelu na každý port
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 39 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 225 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0-X7
Druh připojení 2 XD1
Druh připojení 3 XD2
Druh připojení 4 XF1, XF2
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form 7/8"
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Druh připojení 3
Family construction form 7/8"
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Druh připojení 4
Montáž připojeno, šroubované
Utahovací moment 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování D
Počet pinů 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879585453

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 55130_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 55130_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate: CB  55130_DK-61350-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificate: PROFIenergy 55130_Z40112-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_c.pdf (C)
  • Certificate: ProfiNet  55130_Z11377-Z40112-11.07.2022-v2.33_pn_z_d.pdf (D)
  • Configuration Files: GSDML 55130_Impact67_KF0_x_16.zip (16)
  • Construction files: DXF 55130_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55130_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55130_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 55130_ina_x_18.zip (18)
  • Document: Product data 55130_pd_x_11.zip (11)
  • Document: User manual 55130_hdb_x_19.zip (19)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55130_08-12.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55130_08-12.19_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 55130_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55130_10501012-1.10.08-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)

---- Šroubovací zátka ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Označení zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu