Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
"""Impact67 PN DIO16  IRT IOL4 7/8"""" 5pin"""
Ilustrační obrázek

"""Impact67 PN DIO16 IRT IOL4 7/8"""" 5pin"""

Č.prod.: 55132
Hmotnost: 0.435 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 394,79 €
  • 372,85 €
  • 350,92 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
IO-Link Master V1.12
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP, IO-Link Devices
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Zatížení 10 W
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
IO-Link
IO-Link 4× Master
Provozní módy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Převodní parametry 32 Byte (přes IO-link port)
Port Class Class B (bez galvanického oddělení)
Specification IO-Link Master V1.12
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Shared Device/Input ano, pro 2 ovládání
PROFINET Netload Class III
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
Parametrizace
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X1, X3, X5, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X1, X3, X5, X7)
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879585477
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 55130_Impact67_Kfg_x_14.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55132_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55130_stp_x_b.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55130_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55130_hdb_x_18.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55132_ina_x_16.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55132_Z11379-Z40114-11.07.2022-v2.33_pn_z_d.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55132_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55132_Z40114-12.02.2022-v1.1-PROFIenergy_pb_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55132_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55132_06-12.19_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55132_DK-61350-UL_cb_z_a.pdf
  • Stáhnout Software a ovladace 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
  • Stáhnout Software a ovladace 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip
  • Stáhnout Údaje o výrobku 55132_pd_x_10.zip
cULus
cCSAus
PROFINET
IO-Link
* bez DPH, bez nákladů na dopravu