Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
K 2-24 rele
Ilustrační obrázek

K 2-24 rele

IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 2 A
Č.prod.: 61436
Alternativní produkt:    61422
Hmotnost: 0.026 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

2 NO/NC kontakty
24 V DC
Relé s jinými napětími na vyžádání
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 30×24×19 mm
Materiál (kontakt) Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Technické údaje
Spínací napětí max. 125 V AC/250 V DC
Spínací proud max. 2 A
Pro výkon max. 50 VA/0.7 W
max. výkon (W) max. 2.2 VA/0.7 W
Čas sepnutí 6 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879025676
eClass 27371001
Země původu SI
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu