K 4-24 rele
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Č.prod.: | 61413 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.036 kg |
Země původu: | IT |
Dostupné
Popis
4 NO/NC kontakty
24 V DC, s odrušením a LED
Relé s jinými napětími na vyžádání
24 V DC, s odrušením a LED
Relé s jinými napětími na vyžádání
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Přídržný výkon max. | 0,9 W |
---|
Elektrické údaje | Výstup
Spínací výkon AC max. | 1250 VA |
---|---|
Spínací výkon DC max. | 100 W |
Spínací napětí AC max. | 250 V |
Spínací napětí DC | 24 V |
Spínací napětí DC max. | 110 V |
Spínací proud max. | 5 A |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | AgHv, AgNi |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 36 mm |
---|---|
Šířka | 28 mm |
Hloubka | 21 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
GTIN | 4048879025720 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----