Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
K 4-24 rele
Ilustrační obrázek

K 4-24 rele

IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 2 A
Č.prod.: 61422
Alternativní produkt:    61436
Hmotnost: 0.03 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

4 NO/NC kontakty
24 V DC
Relé s jinými napětími na vyžádání
Technické údaje
Spínací napětí max. 125 V AC/250 V DC
Spínací proud max. 2 A
Pro výkon max. 50 VA/35 W
max. výkon (W) max. 2.2 VA/0.9 W
Čas sepnutí 7.5 ms
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 30×30×19 mm
Materiál (kontakt) Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879025713
eClass 27371001
Země původu SI
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu