Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Kabelova koncovka - 21polova  4127785
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Kabelova koncovka - 21polova

Č.prod.: 4127785
Hmotnost: 0.051 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 11,93 €
  • 11,26 €
  • 10,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kabelová koncovka pro 4-, 6- a 8-portové pasivní boxy, 5-pin
Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Elektrické údaje | Napájení
Výsledný proud max. 8 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1,5 mm²
Číslo AWG max. 16
Instalace | Připojení
Připojení Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 33,5 mm
Šířka 48 mm
Hloubka 68 mm

Druh připojení 1
Family construction form Cap
Počet pinů 21
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 S 2
PIN 3 0 V
PIN 4 S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879058025

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu