Kabelova koncovka / volny konec
PUR, delka 5,0m
Č.prod.: | 4027072 |
Hmotnost: | 1.062 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
pro 4-portové rozbočovače, 5-pin
PUR/PVC
5.0 m
oddělené potenciály
Nové obj.č. 8000-84659-3740500
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
PUR/PVC
5.0 m
oddělené potenciály
Nové obj.č. 8000-84659-3740500
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Výsledný proud max. | 8 A |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 33 mm |
---|---|
Šířka | 48 mm |
Hloubka | 68 mm |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 374 |
---|---|
Typ kabelu | 2 |
Barva kabelu | šedý |
Type of Certificate | cURus |
Style STOOW plášť | Hybridní, Signalizace, Power |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires o Splétaný svazek twisted |
wire arrangement | šedorůžová, bílá, červenomodré, zelená, (zelenožlutá, 1, modrá 1, 2, modrá 2, zelenobílý, žlutá, hnědozelená, šedý) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 140,94 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 87 ± 5 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Outer-diameter (jacket) | 9,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Barva (vnitřní plášť) | šedý |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | dobře strojově zpracovatelné |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | dobře strojově zpracovatelné |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Printing colour wire insulation (Power) | bílá (s modrou izolací), bílá (s hnědou izolací) |
Amount strands wire (Power) | 42 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Měděná licna, holá |
Conductor type wire (Power) | Licna třídy 6 |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m @ 25 °C | horizontálně |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 5 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 2 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2 kV @ 60 s |
Loop resistance | 7,8 A |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 2 Mio. @ 25 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Connection types
Druh připojení 1 | X1-X8 |
---|
Druh připojení 2
Family construction form | free cable end |
---|---|
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Počet pinů | 13 |
Family construction form | free cable end |
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Počet pinů | 13 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879058186 |