Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Kabelove pruchodky  4000-70703-0630080
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Kabelove pruchodky

KDP/R - M63/8 - 2x3,5..6,5mm, 4x5..9,2mm, 2x9,6..15,9mm

Č.prod.: 4000-70703-0630080
Hmotnost: 0.054 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 49,01 €
  • 46,28 €
  • 43,56 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

kruhová (M63)
Objednatelné pouze po celých baleních
Průměr kabelu (2)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (2)× 9.6...15.9 mm

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť PA
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované, geschnappt
Tloušťka plechu min. (zacvakávací upevnění) 1,5 mm
Tloušťka plechu max. (zacvakávací upevnění) 2 mm
Tloušťka plechu min. (montáž šrouby) 1,5 mm
Tloušťka plechu max. (montáž šrouby) 2 mm
Výška 34 mm
Šířka 71 mm
Hloubka 71 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 39269097
GTIN 4048879031608

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered US 4000-70703-0630080_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 4000-70703-0630080_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70703-0500040_ina_2_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Kabelová vývodka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu