Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Kodovavci pin  70MH-ZC001-1000000
Ilustrační obrázek

Kodovavci pin

10 ks

Č.prod.: 70MH-ZC001-1000000
Hmotnost: 0.028 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 1,40 €
  • 1,32 €
  • 1,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kódovací kolík
Balení: 10 kusů
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra verzinkt
Materiál plášť ocel
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 22,5 mm
Šířka 5 mm
Hloubka 5 mm

ECLASS-6.0 27269203
ECLASS-6.1 27269203
ECLASS-7.0 27440203
ECLASS-8.0 27440203
ECLASS-9.0 27440203
ECLASS-10.1 27440203
ECLASS-11.1 27440203
ECLASS-12.0 27440203
ETIM-5.0 EC002608
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 73182900
GTIN 4048879649759

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZC001-1000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZC001-1000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu