Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Krimpovaci kontakt F 4mm  70MH-ZKB1S-0300800
Ilustrační obrázek

Krimpovaci kontakt F 4mm

stribro, 10mm2, 100 ks

Č.prod.: 70MH-ZKB1S-0300800
Hmotnost: 0.003 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 2,34 €
  • 2,21 €
  • 2,08 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Otočený lisovací kontakt
Samice
4 mm
10 mm² (AWG 8)
Balení: 100 kusů
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 10 mm²
Číslo AWG max. 8
Instalace | Připojení
Délka odizolování 9 mm
Připojení Lisovací kontakt
Gender female
Zapojovací cykly min. 500
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu postříbřené
Materiál kontakt Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 6 mm
Šířka 6 mm
Hloubka 23,3 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
Balicí množství 100
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879653800

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZKB1S-0300800_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKB1S-0300800_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Krimpovací nástroj ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu