Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
LED indikator - cervena  71261
Ilustrační obrázek

LED indikator - cervena

24V AC/DC - 10 mA - IP65

Č.prod.: 71261
Hmotnost: 0.006 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 8,06 €
  • 7,61 €
  • 7,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

(červená)
24 V AC/DC
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 24 V
Provozní napětí AC min. 20,4 V
Provozní napětí AC max. 26,4 V
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 20,4 V
Provozní napětí DC max. 26,4 V
Příkon min. 8 mA
Příkon max. 12 mA
Instalace | Připojení
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Technické údaje | Mechanické údaje
Průměr LED 5 mm
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Průměr otvoru čelní desky 9 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 50 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85318070
GTIN 4048879041331

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 71261_02-08-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 71261_02-08-23_ce_z_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu