Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
LED indikator - cervena  72607
Ilustrační obrázek

LED indikator - cervena

110V AC/DC - , 5,0mA - IP40

Č.prod.: 72607
Hmotnost: 0.008 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 17,28 €
  • 16,32 €
  • 15,36 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

(červená)
110 V AC/DC
Stupeň krytí IP67
s ochranou proti dotyku

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 110 V
Provozní napětí AC min. 95 V
Provozní napětí AC max. 121 V
Provozní napětí DC 110 V
Provozní napětí DC min. 95 V
Provozní napětí DC max. 121 V
Příkon min. 4,5 mA
Příkon max. 5,5 mA
Instalace | Připojení
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Technické údaje | Mechanické údaje
Průměr LED 5 mm
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra šedý
Materiál plášť PVC
Mechanické údaje | Montážní údaje
Průměr otvoru čelní desky 8 mm
Výška 18,5 mm
Šířka 12 mm
Hloubka 54 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-7.0 27261590
ECLASS-8.0 27261590
ECLASS-9.0 27261590
ETIM-5.0 EC000272
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85318070
GTIN 4048879040761

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 71601_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 71601_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu