LED indikator - modra, 3mm
24V DC - 20 mA - M6 - IP40
Č.prod.: | 71463 |
Hmotnost: | 0.037 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
(modrá)
24 V DC
24 V DC
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 20,4 V |
Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
Příkon max. | 18 mA |
Instalace | Připojení
Connection information | Faston 2.0×0.5 mm |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | pochromované provedení |
---|---|
Materiál plášť | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 7 mm |
---|---|
Šířka | 7 mm |
Hloubka | 33 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
GTIN | 4048879041119 |