Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
LED indikator - zelena  71621
Ilustrační obrázek

LED indikator - zelena

24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40

Č.prod.: 71621
Hmotnost: 0.008 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 10,49 €
  • 9,90 €
  • 9,32 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

(zelená)
24 V AC/DC
Stupeň krytí IP40

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 24 V
Provozní napětí AC min. 20,4 V
Provozní napětí AC max. 26,4 V
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 20,4 V
Provozní napětí DC max. 26,4 V
Příkon min. 13 mA
Příkon max. 17 mA
Instalace | Připojení
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP40
Technické údaje | Mechanické údaje
Průměr LED 5 mm
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra šedý
Materiál plášť PVC
Mechanické údaje | Montážní údaje
Průměr otvoru čelní desky 8 mm
Výška 18,5 mm
Šířka 12 mm
Hloubka 53 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85318070
GTIN 4048879040990

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 71601_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 71601_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 71621_01-08-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 71621_01-08-23_ce_z_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu