Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 F primy / volny konec

PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 30,0m

Č.prod.: 7000-13221-2423000
Hmotnost: 1.732 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 108,90 €
  • 102,85 €
  • 96,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


M12, 5-pin
Samice přímá
stíněný
s kabelovou průchodkou
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Délky kabelů 30 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Kabelový vývod přímý
Kódování A
Materiál PUR
Velikost klíče SW13
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Délka odstranění pláště 20 mm
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 60 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní napětí AC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC (certifikace UL) 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Instalace | Připojení
Délka odstranění pláště 20 mm
Montážní set M12 x 1
Gender female
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Material screw connection Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identifikace kabelu 242
Typ kabelu 3
Barva kabelu šedý
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires o Výplň jádra twisted
Stínění kabelu (druh) Měděné pletivo, pozinkované
Stínění kabelu (zakrytí) 80 %
Bandážování Fleece, Foil
Filler ano
wire arrangement , černá, modrá, bílá, zelenožlutá
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 57,2 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 90 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 5,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 6
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 5 m @ 25 °C | horizontálně
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
AC withstand voltage power (wire - shield) 2 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter
Počet torzních cyklů 2 Mio.
Torzní rychlost 35 Cykly/min
Namáhání v krutu ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879578776

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Construction files: STP 7000-13221_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Samostatné kruhové konektory ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu