Forma | 13221 |
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
Číslo kabelu | 349 |
---|---|
Počet / průřez vodičů | 5× 0.34 mm² |
Izolace vodičů | PVC (hn, bl, mo, čn, zl-žl) |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 0.1 Mio. |
Barva kabelu | šedý |
Materiál (plášť) | PUR/PVC |
Vnější Ø | 5.9 mm ±5% |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15× vnější Ø |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+70 °C |
Stínění | ano |
Barva (plášť) | šedý |
Certifikace (kabel) | CE conform |
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M12 (SW13) |
Ochrana | IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Materiál | PUR |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | bez |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879478175 |
eClass | 27279218 |
Země původu | CZ |

* pro produkty s UL/CSA kabelem