Forma | 13221 |
---|
Konektory
Počet / průřez vodičů | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PP (hn, bí, mo, če, žl-ze) |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 5 Mio. |
Materiál (plášť) | PUR (UL/CSA) |
Vnější Ø | 5.6 mm ±5% |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25...+80 °C |
Identifikace kabelu | 642 |
Typ kabelu | 3 (PUR) |
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 57,20 |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 5× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál (izolace vodiče) | PP |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 70 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo, bí, ze-žl podélně pruhovaný |
Splétaný svazek | 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra |
Stínění | ano |
min. 80% | |
Materiál (plášť) | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore (plášť) | 90 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.6 mm ±5% |
Barva (plášť) | černá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | max. 5 m (horizontal) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Namáhání v krutu | ±30°/m |
Počet torzních cyklů | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torzní rychlost | 35 cyklů/min |
Barva kabelu | černá |
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M12 (SW13) |
Ochrana | IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Materiál | PUR |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | bez |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Délka odstranění pláště | 20 mm |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879483445 |
eClass | 27279218 |
Země původu | CZ |

* pro produkty s UL/CSA kabelem