Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 F uhlovy / volny konec
Ilustrační obrázek

M12 F uhlovy / volny konec

PVC, stineny, sedy, delka 20,0m
Č.prod.: 7000-13241-3172000
Hmotnost: 1.141 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 42,57 €
  • 40,21 €
  • 37,84 €

Mohlo by Vás také zajímat

Samice 90°
M12, 3-pin
stíněný
A-kódování
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Forma
Forma 13241
Konektory
Číslo kabelu 317
Počet / průřez vodičů 3× 0.34 mm²
Izolace vodičů PVC (hn, mo, čn)
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PVC
Vnější Ø 5.9 mm ±5%
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 15× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+80 °C
Stínění ano
Barva (plášť) šedý
Certifikace (kabel) CE
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V AC/DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Materiál PUR
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montáž připojeno, utaženo
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879435888
eClass 27279218
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 7000-13241_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* pro produkty s UL/CSA kabelem
* bez DPH, bez nákladů na dopravu