Mohlo by Vás také zajímat
Samice 90°
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
Forma | 13281 |
---|
Konektory
Počet / průřez vodičů | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PP (hn, bí, mo, še) |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 5 Mio. |
Materiál (plášť) | PUR (UL/CSA) |
Vnější Ø | 5.6 mm ±5% |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25...+80 °C |
Identifikace kabelu | 243 |
Typ kabelu | 3 (PUR) |
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 57,20 |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 5× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál (izolace vodiče) | PP |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 70 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo, bí, še |
Splétaný svazek | 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra |
Stínění | ano |
min. 80% | |
Materiál (plášť) | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore (plášť) | 90 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.6 mm ±5% |
Barva (plášť) | šedý |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | max. 5 m (horizontal) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Namáhání v krutu | ±30°/m |
Počet torzních cyklů | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torzní rychlost | 35 cyklů/min |
Barva kabelu | šedý |
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Počet pinů | 5 |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
LED signalizace | ne |
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
Materiál (povrch kontaktu) | Au |
Materiál (těsnění) | FKM |
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
EAN | 4048879623278 |
eClass | 27279218 |
Země původu | CZ |

* pro produkty s UL/CSA kabelem