Mohlo by Vás také zajímat
Samice 90°
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
Forma | 13281 |
---|
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Montáž | připojeno, utaženo |
Materiál (kontakt) | Slitina mědi |
Materiál (povrch kontaktu) | Au |
Materiál (těsnění) | FKM |
Stupeň znečištění | 3 |
Délka odstranění pláště | 20 mm |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Číslo kabelu | 348 |
---|---|
Počet / průřez vodičů | 5× 0.34 mm² |
Izolace vodičů | PVC (hn, bl, mo, čn, zl-žl) |
Barva kabelu | šedý |
Materiál (plášť) | PVC |
Vnější Ø | 5.9 mm ±5% |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15× vnější Ø |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+70 °C |
Stínění | ano |
Barva (plášť) | šedý |
Certifikace (kabel) | CE conform |
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Počet pinů | 5 |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
LED signalizace | ne |
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
EAN | 4048879198981 |
eClass | 27279218 |
Země původu | CZ |

* pro produkty s UL/CSA kabelem