Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 M panelova pruchodka

8pin, predni montaz, delka 0,2m (bez matky)

Č.prod.: 7000-17161-9730020
Hmotnost: 0.02 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 16,47 €
  • 15,56 €
  • 14,64 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Průchodka samec
M12, 8-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Délky kabelů 0,2 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Velikost klíče SW14
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 30 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud na kontakt max. 2 A
Instalace | Připojení
Montážní set M16 x 1.5
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana NEMA 3, 4, 6P
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Material screw connection Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Druh zajištění Schraubgewinde
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Certifikace
UL 50E ano

General data | Cable
Identifikace kabelu 973
Structure | Cable
wire arrangement bílá, , zelená, žlutá, šedý, rosa, modrá, červená
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,25 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 90 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879195379

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-17161_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Panelová průchodka ----
---- Kabel snímač-aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu