Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 M primy / M12 F primy - F&B, PP-Line

PP, modry, delka 1,5m

Č.prod.: 7024-40041-3390150
Hmotnost: 0.073 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 27,00 €
  • 25,50 €
  • 24,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Konektory pro Food & Beverage
Další délky kabelů na vyžádání.
Samec přímý – samici přímou
M12 F&B Pro
5-pin
Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
bez kabelového pláště
IP69K
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Délky kabelů 1,5 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Kódování A
Materiál kontakt Slitina mědi
Počet pinů 5
Velikost klíče SW14
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP68, IP69K
Utahovací moment 0,6 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Kódování A
Materiál kontakt Slitina mědi
Počet pinů 5
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP68, IP69K
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12), FDA conform
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 125 V
Provozní napětí DC max. 125 V
Provozní napětí AC (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC (certifikace UL) 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva nosiče kontaktu ice blue
Materiál těsnění EPDM
Materiál plášť PP
Materiál nosič kontaktu PP
Materiál zámku Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 105 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement , černá, modrá, bílá, zelenožlutá
General data | Cable
Identifikace kabelu 339
Barva kabelu modrá
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires o Výplň jádra twisted
wire arrangement , černá, modrá, bílá, zelenožlutá
Mechanical data | Cable
Cable weigth 35,2 g/m
Materiál plášť TPE-S
Tvrdost Shore plášť 47 ± 5 Shore D
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,27 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 64 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 6
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. 300 V
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 105 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 105 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 4 Mio. @ 25 °C
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 10 m @ 25 °C | horizontálně
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) 3 m/s @ 25 °C
Počet torzních cyklů 2 Mio.
Namáhání v krutu ± 180 °/m
Torzní rychlost 35 Cykly/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879690546

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Construction files: STP 7024-40041_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adaptér snímač/aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu