Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy - ukoncovaci odpor,  7000-14041-0000000
Ilustrační obrázek

M12 M primy - ukoncovaci odpor,

B-kodovani, Profibus
Č.prod.: 7000-14041-0000000
Hmotnost: 0.01 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 10,31 €
  • 9,73 €
  • 9,16 €

Popis

PROFIBUS
Ukončovací odpor
Samec
M12, 4-pin
B-kódování
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Sběrnicové technologie

Forma
Forma 14041
Technické údaje
Provozní napětí max. 30 V DC
Provozní napětí (pouze UL listed) max. 30 V DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0.8 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Obecné údaje
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C
Product article number of manufacturer 7000-14041-0000000

ECLASS-6.0 19070403
ECLASS-7.0 19070403
ECLASS-8.0 19070403
ECLASS-9.0 19070403
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85331000
EAN 4048879198592

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13565_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-14041_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu