Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 Power F primy - panelova pruchodka, S-kodovani  7000-P6291-9400050
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

M12 Power F primy - panelova pruchodka, S-kodovani

vodice mPPE, delka 0,5m

Č.prod.: 7000-P6291-9400050
Hmotnost: 0.067 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 29,57 €
  • 27,92 €
  • 26,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Průchodka samice
M12, 4-pin
S-kódování
Přední montáž
s připojeným vodičem
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certificate

Délky kabelů 0,5 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M12P
Závit M12 x 1
Kódování S
Materiál kontakt Slitina mědi
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 630 V
Provozní napětí DC max. 630 V
Provozní proud na kontakt max. 12 A
Instalace | Připojení
Montážní set M16 x 1.5
Velikost klíče SW17
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) III
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál nosič kontaktu PA
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identifikace kabelu 940
Structure | Cable
wire arrangement černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 85 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC002061
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879651561

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu