Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M23 F primy 6pin / Siemens Power primy

PUR, oranzovy, UL/CSA (MC800+), delka 29,0m

Č.prod.: 7000-PS011-8212900
Hmotnost: 6.335 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 383,18 €
  • 361,89 €
  • 340,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Napájecí kabel s brzdovými vodiči pro SINAMICS S120 a motory s M23 připojením a brzdou
Samice přímý – svorky předmontované
M23, 6-pin
stíněný
bez kabelového pláště
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Napájecí vodiče: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); Brzdové vodiče: 5 A (1.5 mm²)

Délky kabelů 29 m
Utahovací moment 2 Nm
Family construction form M23
Závit M23 x 1
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) 16 mm
Velikost klíče SW27
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max. 600 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max. 250 V
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max. 600 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max. 250 V
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20, IP67
Stupeň znečištění 3
Rated surge voltage power contacts 4 kV
Rated surge voltage signal contacts 2 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace nickel plated
Materiál plášť PUR
Materiál zámku Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement černá, bílá, (černá W/L3/D/L-, černá U/L1/C/L+, černá V/L2, zelenožlutá)
General data | Cable
Identifikace kabelu 821
Kabelová funkce Hybridní, Signalizace, Power
Barva kabelu oranžová
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires s Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires s Filler o Splétaný svazek twisted
Stínění kabelu (druh) Měděné pletivo, pozinkované
Stínění kabelu (zakrytí) 85 %
Párové stínění (druh) Měděné pletivo, pozinkované
Bandážování Fiber tape, Fleece, Foil
Filler ano
wire arrangement černá, bílá, (černá W/L3/D/L-, černá U/L1/C/L+, černá V/L2, zelenožlutá)
Mechanical data | Cable
Cable weigth 231 g/m
Materiál plášť TMPU
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 11,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPM
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 84
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 6
Material wire insulation (Power) TPM
Outer diameter wire insulation (Power) 2,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Printing colour wire insulation (Power) bílá (s černou izolací)
Počet žil (napájení) 4
Amount strands wire (Power) 84
Diameter of single wires (Power) 0,15 mm
Wire conductor cross section (Power) 1,5 mm²
Material conductor wire (Power) Měděná licna, holá
Conductor type wire (Power) Licna třídy 6
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 1000 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 600 V
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 12,6 A
Current carrying capacity min. wire (Power) 12,6 A
Electrical resistance line constant wire 13,7 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 13,7 Ω/km @20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) 4 kV @ 300 s
Elektrická konstanta vedení (drát - drát) 120000 pF/km
elektrická konstanta vedení (drát - stínění) 160000 pF/km
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 4 kV @ 300 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 4 kV @ 300 s
Odpor izolace 2500 MΩ × km
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) 160000 pF/km
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 90000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 4 kV @ 300 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 4 kV @ 300 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 4 kV @ 300 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -30 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -30 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 4 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 7,5 x Outer diameter
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 10 Mio. @ 25 °C
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 50 m @ 25 °C | horizontálně
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) 5 m/s @ 25 °C
Namáhání v krutu ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879565097

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-PS011_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu