Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M8 F - panelova pruchodka, 3pin

PP 3x0,25mm2, delka 0,2m - (bez upevnovaci matky)

Č.prod.: 7000-08571-9700020
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.011 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 9,54 €
  • 9,01 €
  • 8,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Průchodka samice
M8, 3-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Certificate

Délky kabelů 0,2 m
Utahovací moment 0,4 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M8
Závit M8 x 1
Materiál Mosaz
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-114 (M8)
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 50 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Instalace | Připojení
Montážní set M8 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana NEMA 3, 4, 6P
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra nickel plated
Povrchová úprava aretace nickel plated
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Materiál těsnění FKM
Materiál zámku Mosaz
Material screw connection Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Druh zajištění Schraubgewinde
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Certifikace
UL 50E ano

General data | Cable
Identifikace kabelu 970
Structure | Cable
wire arrangement , černá, modrá
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 90 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879224567

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-08571_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Kabel snímač-aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu