Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MAK komparator napeti  6644110
Ilustrační obrázek

MAK komparator napeti

IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A

Č.prod.: 6644110
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 145,58 €
  • 137,49 €
  • 129,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Pružinové svorky
s můstkovým systémem
DC nebo AC komparátor slouží k porovnání analogového napěťového signálu, generovaného tlakovými, teplotními a dalšími senzory. Spojité vstupní hodnoty jsou srovnávány s interními či externími referenčními hodnotami napětí stylem vyšší / nižší. Výstupy budou sepnuty v závislosti na definovaných limitních hodnotách. Funkce: - 2 nezávislé měřicí kanály (bez galvanického oddělení) – 2 režimy (komparátor/okénkový diskriminátor) – nastavitelné referenční napětí (interní/externí) pro každý kanál – nastavitelný výstup (invertovaný/neinvertovaný) pro každý kanál, (pouze komparátorovou službou) – kompaktní design (12.4 mm) – vyšší spínaný proud na výstupu – stav výstupu signalizovaný LED – jednoduchá konfigurace modulu pomocí DIP přepínače.
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. 20 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud max. 0,8 A
Proud při chodu naprázdno 30 mA
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. 0 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní odpor na měřicím vstupu na kanál min. 100 kΩ
Vstupní odpor na referenčním vstupu na kanál min. 100 kΩ
Hystereze měřicího vstupu na kanál 0,5 %
Hystereze měřicího vstupu na kanál max. 150 mV
Časová konstanta měřicího vstupu na kanál 10 ms
Elektrické údaje | Výstup
Počet tranzistorových výstupů 3
Output current per channel max. 0,7 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti zkratu ano
Pulsní spínání ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 80 mm
Šířka 12,4 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 50 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 RF 1
PIN 2 RF 2
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 In 1
PIN 2 In 2
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 OT 3
PIN 2 OT 2
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 OT 1
PIN 2 + 24 V DC

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27261610
ECLASS-7.0 27261610
ECLASS-8.0 27261610
ECLASS-9.0 27261610
ECLASS-10.1 27261610
ECLASS-11.1 27261610
ECLASS-12.0 27261610
ETIM-5.0 EC002477
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
GTIN 4048879022538

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Installation guide 44110_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6644110_1911-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6644110_1911-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Štítek pro svorku ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu