MASI rozbocovac AS-i, napajeni, IP20
Č.prod.: | 55606 |
Hmotnost: | 0.087 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
3 AS-Interface + 2 napájení
včetně 5 svorek
včetně 5 svorek
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 36 V |
---|---|
Provozní proud na port max. | 8 A |
Výsledný proud max. | 24 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Izolační pevnost ASI/napájení | 200 V |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 52 mm |
Šířka | 67 mm |
Hloubka | 90 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Výrobkový standard | EN 60664-1 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Asi Bus |
---|---|
Druh připojení 2 | Napájení |
Druh připojení 3 | Power / Asi |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | A + |
PIN 2 | A - |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | Power + |
PIN 2 | Power - |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | Power + |
PIN 2 | Power - |
PIN 3 | AS-i + |
PIN 4 | AS-i - |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879050494 |
Příslušenství
---- Plug-in svorkovnice ----