Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MASI00 DI4 DO4

Č.prod.: 55700
Hmotnost: 0.054 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 158,81 €
  • 149,98 €
  • 141,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DI4/DO4 - 0.2 A
IP00
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. 26,5 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. 31,6 V
Příkon AS-i port max. 250 mA
Výsledný proud max. 0,2 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input pro standardní spínače
Proudová zatížitelnost max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Vypínací čas v případě zkratu 50 ms
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,2 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Způsob nastavení adres Zásuvná svorka
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) S-7.F.F
Diagnostika
Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,2 mm²
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Instalace | Připojení
Připojení Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP00
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 43 mm
Šířka 15 mm
Hloubka 81 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 Asi Bus
Druh připojení 2 I / O
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender male
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 A +
PIN 2 A -
Druh připojení 2
Připojení Plug-in terminals RK
Family construction form terminal
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 10
PIN 1 0 V
PIN 2 U +
PIN 3 O 0
PIN 4 I 0
PIN 5 O 1
PIN 6 I 1
PIN 7 O 2
PIN 8 I 2
PIN 9 O 3
PIN 10 I 3

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879050050

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Installation guide 55700_ina_5_16.pdf (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 55700_9805-04.16_ce_z_c.PDF (C)
  • Information: MTTF Report 55700_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Připojovací kabel ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu