Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI20 DI4 DO4 SK3
Ilustrační obrázek

MASI20 DI4 DO4 SK3

Č.prod.: 56440
Hmotnost: 0.174 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 134,78 €
  • 127,29 €
  • 119,80 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
Bezpečnostní výstupy (Safety)
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Aktuální manuály je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Vstup
Napájecí napětí volitelně z AS-Interface nebo z 24 V DC (EN 61131-2) pomocného napájení
Napájení senzorů US max. 200 mA externě, nebo z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení)
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Vstupní proud max. 10 mA
Výstup
Napájecí napětí 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 pomocného napájení, bezpečně odděleno od napájení vstupů
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Celkový proud max. 2 A
Vypínací čas v případě zkratu cca 20 ms
Obecné údaje
Ochrana IP20
Připojení Připojovací pružinové svorky: 0.2...2.5 mm²
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 114×37×32 mm
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Celkový proud (AS-Interface) max. 300 mA
Adresace přes integrovanou adresovací svorku nebo master
Rozsah adres 1...62 (1...31 A nebo B)
Profile (IO/ID/ID2 kód) S-7.A.7
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879048781
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56440_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56440_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56440_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56449_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Manuál 56431_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56440_ina_6_15.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56440_82701_asi_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56440_10-11.16_ce_z_f.pdf
ASI
* bez DPH, bez nákladů na dopravu