Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MASI65 DI2/0,2A DO2/2A , typ A

Č.prod.: 55680
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 191,52 €
  • 180,88 €
  • 170,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)
24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2, připojení přes černý AS-Interface profilový kabel
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. 26,5 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. 31,6 V
Příkon AS-i port max. 250 mA
Výsledný proud max. 2 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 2 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo min. 1
Adresové pásmo max. 31
Způsob nastavení adres Adresovací zásuvka
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) S-3.F.E
Diagnostika
Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Technické údaje | Instalace
Vzdálenost kontaktů 18 mm
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 50 mm
Šířka 33 mm
Hloubka 66 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 Ausgang O 1
Druh připojení 2 Ausgang O 2
Druh připojení 3 Eingänge I 1 & I 2
Druh připojení 1
Family construction form MSUD A
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 2
PIN 1 0 V
PIN 2 DO 1
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO 2
PIN 5 n.c.
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 DI 2
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI 1
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879050180

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 55680_E208739-NMTR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 55680_E205946-NMTR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: ASI  55680_pz04-32602_asi_z_d.pdf (D)
  • Construction files: P8 55680_p8_2_30.zip (30)
  • Document: Installation guide 55680_ina_4_22.pdf (22)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55680_5021-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55680_5021-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 55680_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu