Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI65 DO2/2A, typ A
Ilustrační obrázek

MASI65 DO2/2A, typ A

Č.prod.: 55681
Hmotnost: 0.04 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 133,47 €
  • 126,06 €
  • 118,64 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální výstupy
DO2 - 2 A (Form A/M12)
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Celkový proud (AS-Interface) max. 50 mA
Adresace 1...31 přes adresní konektor
Profile (IO/ID/ID2 kód) S-3.F.E
Rozteč pinů 18 mm
Obecné údaje
Ochrana IP67
Teplotní rozsah -20...+70 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 50×33×66 mm
Výstup
Připojení OUT 1 (Form A), OUT 2 (M12)
Napájecí napětí 24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2, připojení přes černý AS-Interface profilový kabel
Spínací proud na výstup max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Celkový proud max. 2 A (pouze 1 výstup aktivní)
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879050173
eClass 27242604
Země původu CZ
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55681_p8_2_30.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55680_ina_4_22.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55681_5022-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55681_E205946_NMTR2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55681_E208739_NMTR8_urc_z_b.pdf
cURus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu