Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI67 DI4/0,2A AB Y 4xM12
Ilustrační obrázek

MASI67 DI4/0,2A AB Y 4xM12

Č.prod.: 56413
Hmotnost: 0.18 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 115,79 €
  • 109,35 €
  • 102,92 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M12
Y-kabel
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US max. 170 mA z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení)
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Celkový proud max. 250 mA
Adresace přes integrovanou adresovací svorku nebo master
Rozsah adres 1...62 (1...31 A nebo B)
Profile (IO/ID/ID2 kód) S-0.A.2
Y-kabel ano
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 94×60×39 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika po sběrnici ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879049009
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55033_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56413_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56411_hdb_x_15.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56400_ina_6_38.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56413_5032-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56413_52702_asi_z_a.pdf
ASI
cURus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu