Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI67 DI4 DO4 8xM8  56408
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MASI67 DI4 DO4 8xM8

Č.prod.: 56408
Hmotnost: 0.246 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 215,01 €
  • 203,07 €
  • 191,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A - 8× M8
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2, připojení přes černý AS-Interface profilový kabel
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. 26,5 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. 31,6 V
Příkon AS-i port max. 250 mA
Výsledný proud max. 2 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Způsob nastavení adres Adresovací zásuvka, Master
Rozsah adres slavů (0), 1 ... 31
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) S-7.0.E
Diagnostika
Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 94 mm
Šířka 60 mm
Hloubka 39 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 A-D
Druh připojení 2 E-H
Druh připojení 1
Family construction form M8
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
Druh připojení 2
Family construction form M8
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 3
PIN 1 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879049030

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Certificate: ASI  56408_52601_asi_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 56408_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: DXF 56406_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56408_p8_2_30.zip (30)
  • Construction files: STP 56408_stp_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 56406_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56405_ina_6_13.pdf (13)
  • Document: User manual 56411_hdb_x_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56408_01-09.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56408_01-09.17_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56408_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu