Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI67 DI8/0,34A DO8/1,6A AB K3 8xM12
Ilustrační obrázek

MASI67 DI8/0,34A DO8/1,6A AB K3 8xM12

Č.prod.: 56415
Hmotnost: 0.34 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 239,58 €
  • 226,27 €
  • 212,96 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DI8 - 0.34 A DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3)
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé
Dvojité přiřazení zásuvky M12, PIN 2 + 4
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Napájení senzorů US max. 340 mA z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení)
Výstup
Napájecí napětí 24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2, připojení přes černý AS-Interface profilový kabel, 2 bezpečně oddělené okruhy možné
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Celkový proud 2× 4 A
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 144×72×39 mm
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Celkový proud max. 440 mA
Adresace přes integrovanou adresovací svorku nebo master
Rozsah adres 1...62 (2× 1...31 A nebo B)
Profile (IO/ID/ID2 kód) 2× S-7.A.7
Dvojité přiřazení zásuvky M12 ano
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879048989
eClass 27371604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56415_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55033_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56411_hdb_x_15.zip
  • Stáhnout Manuál 56431_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56414_ina_6_16.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56415_5034-04.16_ce_z_e.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56415_82801_asi_z_a.pdf
ASI
* bez DPH, bez nákladů na dopravu