Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MASI67 DI8 AB 4xM12

Č.prod.: 56401
Hmotnost: 0.236 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 205,52 €
  • 194,10 €
  • 182,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy
DI8 - 0.24 A - 4× M12 (AB)
Dvojité přiřazení zásuvky M12, PIN 2 + 4
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. 26,5 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. 31,6 V
Příkon AS-i port max. 290 mA
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max. 0,24 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Způsob nastavení adres Adresovací zásuvka, Master
Rozsah adres slavů (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) 2× S-0.A.2
Diagnostika
Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Instalace | Připojení
Dvojité obsazení zdířky M12 ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 94 mm
Šířka 60 mm
Hloubka 39 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 C D
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 DI
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879049108

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Certificate: ASI  56401_pz04-52701_asi_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 56400_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56401_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56400_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56400_ina_6_38.pdf (38)
  • Document: User manual 56411_hdb_x_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56401_5027-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56401_5027-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56401_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu