Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI67 DO8/1,6A AB K3 4xM12
Ilustrační obrázek

MASI67 DO8/1,6A AB K3 4xM12

Č.prod.: 56445
Hmotnost: 0.34 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 213,08 €
  • 201,24 €
  • 189,40 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální výstupy
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé
DO8 - 1.6 A - 8× M12 (AB) (K3) Safety
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Celkový proud max. 100 mA
Adresace přes integrovanou adresovací svorku nebo master
Rozsah adres 1...62 (1...31 A nebo B)
Profile (IO/ID/ID2 kód) S-7.A.7
Dvojité přiřazení zásuvky M12 ano
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 94×60×39 mm
Výstup
Napájecí napětí 24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2, připojení přes černý AS-Interface profilový kabel
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Celkový proud 2× 4 A
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879378321
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56445_p8_2_30.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56445_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56445_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56431_hdb_x_25.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56445_ina_6_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56445_5055-04.16_ce_z_d.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56445_100601_asi_z_a.pdf
ASI
* bez DPH, bez nákladů na dopravu