Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI67 pasivni rozbocovac 4xM12
Ilustrační obrázek

MASI67 pasivni rozbocovac 4xM12

Č.prod.: 56412
Hmotnost: 0.18 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 61,97 €
  • 58,52 €
  • 55,08 €

Mohlo by Vás také zajímat

MASI67 pasivní rozbočovací box
2× profilový kabel na 4× M12 (samice)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Připojení systému
Komunikace a napájení modulu přes systémové vedení AS-Interface
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Rozměry V׊×H 94×60×39 mm
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Externí napájení 1× napájení
Proud přes port M12 max. 4 A
Celkový proud max. 8 A
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879049016
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55033_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56412_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56411_hdb_x_15.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56416_ina_6_15.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56412_08-12.16_ce_z_a.pdf
ASI
* bez DPH, bez nákladů na dopravu