Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI67 prevodni modul
Ilustrační obrázek

MASI67 prevodni modul

"2x profilovy kabel / 7/8"" M"
Č.prod.: 55036
Hmotnost: 0.162 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 50,04 €
  • 47,26 €
  • 44,48 €

Mohlo by Vás také zajímat

Převodník MASI67
2× profilový kabel na 7/8" (samec)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Pozice kontaktů
PIN 1 AS-Interface + (hnědá)
PIN 2 AS-Interface - (modrá)
PIN 3 n.c.
PIN 4 +24 V (hnědá)
PIN 5 0 V (modrá)
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Ochrana IP67
Montáž Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Rozměry V׊×H 90×74×46 mm
Technické údaje
Provozní napětí max. 36 V DC
Celkový proud max. 8 A
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879052153
eClass 27400209
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55036_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55036_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55033_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55036_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55036_ina_2_16.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55036_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55036_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
cURus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu