Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI67 rozbocovac
Ilustrační obrázek

MASI67 rozbocovac

1x na 3x profilovy kabel
Č.prod.: 55034
Hmotnost: 0.122 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 36,41 €
  • 34,38 €
  • 32,36 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozbočovače MASI67
1× na 3× profilový kabel
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Ochrana IP67
Montáž Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+80 °C)
Rozměry V׊×H 90×74×26 mm
Technické údaje
Provozní napětí max. 36 V DC
Celkový proud max. 8 A
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879052177
eClass 27400209
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55033_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55033_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55034_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55034_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55034_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55033_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55034_ina_2_16.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55034_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55034_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
cURus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu