Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI68 AI4 U/I E 4xM12
Ilustrační obrázek

MASI68 AI4 U/I E 4xM12

Č.prod.: 56448
Hmotnost: 0.181 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 194,22 €
  • 183,43 €
  • 172,64 €

Mohlo by Vás také zajímat

AI4 - (E) 4× M12 (UI)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Rozlišení (analogové) 15 Bit + znaménko
Připojení
Sběrnice A-kódování
I/O porty M12, 4-pin
Obecné údaje
Ochrana IP68
Montáž Šroubové připojení
Teplotní rozsah -20...+70 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Rozměry V׊×H 151×30×34.5 mm
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Adresace přes master nebo adresovacím zařízením přes konektor M12
Rozsah adres 1...31
Profile (IO/ID/ID2 kód) S-7.3.E
Celkový proud max. 100 mA
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení pro modul pomocí LED a pro sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879496681
eClass 27242601
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56437_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56448_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56437_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56430_hdb_x_29.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56448_ina_6_12.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56448_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56448_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56448_9806-04.16_ce_z_c.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu