MASI68 DI2 DO2/0,5A AB 4xM8
Č.prod.: | 56446 |
Hmotnost: | 0.127 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Kompaktní modul
DI2 - 0.1 A DO2 - 0.5 A (C) - 4× M8 (AB)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2
DI2 - 0.1 A DO2 - 0.5 A (C) - 4× M8 (AB)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. | 26,5 V |
---|---|
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. | 31,6 V |
Příkon AS-i port max. | 250 mA |
Výsledný proud max. | 1,5 A |
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Proudová zatížitelnost max. | 0,1 A |
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Výstupní proud na kolík max. | 0,5 A |
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Způsob nastavení adres | Přípojka M12 a programovací přístroj, Master |
---|---|
Rozsah adres slavů | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.E |
---|
Diagnostika
Diagnostika | žádné napětí |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP68 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované |
---|---|
Výška | 85 mm |
Šířka | 30 mm |
Hloubka | 34,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | A C |
---|---|
Druh připojení 2 | AUX |
Druh připojení 3 | B D |
Druh připojení 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | 0 V AUX POWER |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | 24 V DC AUX POWER |
Druh připojení 3
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879373524 |
Příslušenství
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----