Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI68 DI4/0,2A 4xM8
Ilustrační obrázek

MASI68 DI4/0,2A 4xM8

Č.prod.: 56435
Hmotnost: 0.09 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 99,68 €
  • 94,14 €
  • 88,60 €

Mohlo by Vás také zajímat

Kompaktní modul
DI4 - 0.2 A (C) - 4× M8
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Napájení senzorů US max. 180 mA z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení)
Připojení
Sběrnice A-kódování
I/O porty M8, 3-pin
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Adresace přes master nebo adresovacím zařízením přes konektor M12
Rozsah adres 1...31
Profile (IO/ID/ID2 kód) S-0.0.0
Celkový proud max. 250 mA
Obecné údaje
Ochrana IP68
Montáž Šroubové připojení
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 85×30×34.5 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879048828
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56435_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56418_p8_2_30.zip
  • Stáhnout Manuál 56430_hdb_x_29.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56420_ina_6_28.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56435_5047-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56435_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56435_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56435_82902_asi_z_a.pdf
ASI
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu