Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MASI68 DI4/0,2A AB 4xM8

Č.prod.: 56434
Hmotnost: 0.09 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 173,75 €
  • 164,09 €
  • 154,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kompaktní modul
DI4 - 0.18 A (C) - 4× M8 (AB)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. 26,5 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. 31,6 V
Příkon AS-i port max. 250 mA
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max. 0,18 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Způsob nastavení adres Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
Rozsah adres slavů (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) S-0.A.2
Diagnostika
Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Výška 85 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 R
Druh připojení 2 ohne AUX
Druh připojení 1
Family construction form M8
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 n.c.
PIN 3 AS-i -
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879048835

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56434_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56434_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ASI  56434_82901_asi_z_a.pdf (A)
  • Construction files: P8 56434_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56434_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56420_ina_6_28.pdf (28)
  • Document: User manual 56430_hdb_x_29.zip (29)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56434_5046-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56434_5046-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56434_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Pasivní rozbočovač I/O bez kabelu ----
---- Datová linka ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu