Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI68 DI4/0,2A DO4/0,5A 8xM8
Ilustrační obrázek

MASI68 DI4/0,2A DO4/0,5A 8xM8

Č.prod.: 56419
Hmotnost: 0.18 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 137,34 €
  • 129,71 €
  • 122,08 €

Mohlo by Vás také zajímat

Kompaktní modul
DI4 - 0.19 A DO4 - 0.5 A (C) - 8× M8
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Napájení senzorů US max. 190 mA z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení)
Výstup
Napájecí napětí 24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Celkový proud max. 2 A
Připojení
Sběrnice A-kódování
I/O porty M8, 3-pin
Obecné údaje
Ochrana IP68
Montáž Šroubové připojení
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 126×30×34.5 mm
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Adresace přes master nebo adresovacím zařízením přes konektor M12
Profile (IO/ID/ID2 kód) S-7.0.0
Rozsah adres 1...31
Celkový proud max. 250 mA
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879048958
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56419_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56418_p8_2_30.zip
  • Stáhnout Manuál 56430_hdb_x_29.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56420_ina_6_28.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56419_90701_asi_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56419_5036-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56419_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56419_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
ASI
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu