Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MASI68 DI4/0,2A DO4/1,6A AB Y K3 8xM12

Č.prod.: 56423
Hmotnost: 0.22 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 205,74 €
  • 194,31 €
  • 182,88 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kompaktní modul
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (C) - 8× M12 (AB) (Y) (K3)
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. 26,5 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. 31,6 V
Příkon AS-i port max. 250 mA
Výsledný proud max. 4 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 1,6 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Způsob nastavení adres Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
Rozsah adres slavů (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) S-7.A.7
Diagnostika
Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Výška 126 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 A C
Druh připojení 2 AUX
Druh připojení 3 B D
Druh připojení 4 E G
Druh připojení 5 F H
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 DI
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V AUX POWER
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC AUX POWER
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 n.c.
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Druh připojení 4
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DO
PIN 5 FE
Druh připojení 5
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO
PIN 5 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879048910

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56423_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56423_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ASI  56423_89901_asi_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 56422_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56423_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56422_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56420_ina_6_28.pdf (28)
  • Document: User manual 56431_hdb_x_25.zip (25)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56423_5040-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56423_5040-04.16_ce_z_e.pdf (E)
  • Information: MTTF Report 56423_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_e.pdf (E)

---- Datová linka ----
---- Pasivní rozbočovač I/O bez kabelu ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu