Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI68 DI4/0,2A Y AB E 4xM12
Ilustrační obrázek

MASI68 DI4/0,2A Y AB E 4xM12

Č.prod.: 56425
Hmotnost: 0.162 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 118,85 €
  • 112,24 €
  • 105,64 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
DI4 - 0.2 A (E) - 4× M12 (AB) (Y)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Napájení senzorů US max. 200 mA z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení)
Osazení M12 Y-kabel
Připojení
Sběrnice A-kódování
I/O porty M12, 4-pin
Obecné údaje
Ochrana IP68
Montáž Šroubové připojení
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 151×30×34.5 mm
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Adresace přes master nebo adresovacím zařízením přes konektor M12
Rozsah adres 1...62 (1...31 A nebo B)
Profile (IO/ID/ID2 kód) S-0.A.2
Celkový proud max. 250 mA
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879048897
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56437_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56437_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56425_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56418_p8_2_30.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56425_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56425_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56430_hdb_x_29.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56428_ina_6_19.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56425_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56425_90501_asi_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56425_5042-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56425_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
ASI
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu