Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI68 DI8/0,24A AB 8xM8
Ilustrační obrázek

MASI68 DI8/0,24A AB 8xM8

Č.prod.: 56420
Hmotnost: 0.13 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 143,33 €
  • 135,36 €
  • 127,40 €

Mohlo by Vás také zajímat

Kompaktní modul
DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Napájení senzorů US max. 200 mA z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení)
Připojení
Sběrnice A-kódování
I/O porty M8, 3-pin
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24 ano
Celkový proud max. 250 mA
Adresace přes master nebo konektor M12 a adresovací zařízení, přednastavena 2× adresa 0
Rozsah adres 1...62 (2× 1...31 A nebo B)
Profile (IO/ID/ID2 kód) 2× S-0.A.0
Obecné údaje
Ochrana IP68
Montáž Šroubové připojení
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 126×30×34.5 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879048941
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56420_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56420_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56418_p8_2_30.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56420_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56430_hdb_x_29.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56420_ina_6_28.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56420_5037-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56420_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56420_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu