Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MASI68 I/O EXTENSION MODULE  56474
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MASI68 I/O EXTENSION MODULE

2 analog Outputs U/I configurable

Č.prod.: 56474
Hmotnost: 0.185 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 283,95 €
  • 268,18 €
  • 252,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

AO2 - (E) 2× M12 (UI)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí UA DC 24 V
Provozní napětí UA DC min. 18 V
Provozní napětí UA DC max. 30,2 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. 26,5 V
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. 31,6 V
Příkon AS-i port max. 100 mA
Elektrické údaje | Výstup
Zátěž max. 60 Ω
Zátěžový odpor min. 1 kΩ
Doba převodu na analogovém výstupu max. 1,5 ms
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Způsob nastavení adres Přípojka M12 a programovací přístroj, Master
Rozsah adres slavů (0), 1 ... 31
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) S-7.3.5
Diagnostika
Diagnostika žádné napětí
Diagnostika pomocí LED pro modul
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Výška 126 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 A B
Druh připojení 2 Bus In
Druh připojení 3 Bus Out
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 AO +
PIN 2 n.c.
PIN 3 AO -
PIN 4 n.c.
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879611183

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 56474_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56474_p8_2_32.zip (32)
  • Construction files: STP 56474_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56474_ina_6_15.pdf (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56474_01-06.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56474_01-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 56474_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu